SOOD
主页
产品
传感器
光电式传感器
SOOD
SOOD-BS-R-PN-80
漫反射式传感器
SOOD-BS-R-PN-80
8075655
GTIN: 4052568446277
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
SOOD_EN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
空载电源电流
10 mA
光源类型
红色 - 发光二极管
工作距离
15 mm - 80 mm
防护等级
IP65 - IP67
环境温度
-25 °C - 60 °C