SOOD
主页
产品
传感器
光电式传感器
SOOD
SOOD-RS-R-PN
对射式传感器
SOOD-RS-R-PN
8075657
GTIN: 4052568446291
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
SOOD_EN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
空载电源电流
10 mA
光源类型
红色 - 发光二极管
工作距离
0 mm - 1000 mm
防护等级
IP65 - IP67
环境温度
-25 °C - 60 °C