SOOD
主页
产品
传感器
光电式传感器
SOOD
SOOD-BS-L-PN-50
漫反射式传感器
SOOD-BS-L-PN-50
8075659
GTIN: 4052568446314
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
SOOD_EN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
空载电源电流
10 mA
光源类型
激光 - 红色
工作距离
7 mm - 50 mm
防护等级
IP65 - IP67
环境温度
-20 °C - 60 °C