SOOE
主页
产品
传感器
光电式传感器
SOOE
SOOE-RS-R-PNLK-T
对射式传感器
SOOE-RS-R-PNLK-T
8075666
GTIN: 4052568446383
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
SOOE_EN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
空载电源电流
25 mA
光源类型
红色 - 发光二极管
工作距离
0 mm - 6500 mm
防护等级
IP65 - IP67 - IP69K
环境温度
-40 °C - 60 °C