SOOE
主页
产品
传感器
光电式传感器
SOOE
SOOE-RS-L-PNLK-T
对射式传感器
SOOE-RS-L-PNLK-T
8075672
GTIN: 4052568446444
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
SOOE_EN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
空载电源电流
25 mA
光源类型
激光 - 红色
工作距离
0 mm - 12000 mm
防护等级
IP65 - IP67 - IP69K
环境温度
-40 °C - 60 °C