连接电缆 NEBL-T12G4-E-2-N-LE4
8080790
GTIN: 4052568456757
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口 1,连接类型
插座
电气接口 1,连接系统
M12x1,T 编码,根据 EN 61076-2-111
电气接口 2,接口类型
电缆
电气接口 2,连接系统
开放式
电缆长度
2 m
8080790
GTIN: 4052568456757