VHEF
主页
产品
阀和阀岛
机控和手控方向控制阀
VHEF
VHEF-HT-M32-M-G18
旋转式手柄阀
VHEF-HT-M32-M-G18
8080936
GTIN: 4052568453817
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VHEF-G_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
两位三通,单稳态,常开/常闭
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
750 l/min
气接口,气口 1
G1/8
工作压力
-0.95 bar - 10 bar
宽度
20 mm