DGST
主页
产品
驱动器
气缸
带直线导向气缸
带 滑块的驱动器
DGST
DGST-10-30-Y12A
小型滑台
DGST-10-30-Y12A
8085166
GTIN: 4052568450540
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
DGST_CN.PDF
加载中,请稍等
活塞直径
10 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
94 N
行程
30 mm
缓冲
内部液压缓冲垫
位置检测
通过接近开关