快插接头 NPQR-DK-G14-Q8
8085665
GTIN: 4052568451073
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/4
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 16 bar
环境温度
-20 °C - 150 °C
公称通径
6.3 mm
8085665
GTIN: 4052568451073