NPQR
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQR
NPQR-BK-G12
螺纹堵头
NPQR-BK-G12
8085676
GTIN: 4052568451165
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQR_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/2
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 16 bar
环境温度
-20 °C - 150 °C