快插接头 NPQR-L-G12-Q12
8085688
GTIN: 4052568454821
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/2
气接口,气口 2
用于 12 mm 外径的气管
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 16 bar
环境温度
-20 °C - 150 °C
公称通径
10 mm
8085688
GTIN: 4052568454821