插头 NPQR-D-Q14-E
8085702
GTIN: 4052568553289
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 14 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 14 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 12 bar
环境温度
-5 °C - 150 °C
公称通径
13 mm
8085702
GTIN: 4052568553289