插头 NPQR-D-Q16-E

8085703

GTIN: 4052568553296

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 16 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 16 mm
工作压力完整温度范围
-0.95 bar - 12 bar
环境温度
-5 °C - 150 °C
公称通径
15 mm