比例流量调节阀 VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4
8086473
GTIN: 4052568451400
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
阀功能
二通比例流量调节阀
最大电流消耗
65 mA
电气接口
4 针 - M8x1,A 编码,符合 EN 61076-2-104 标准 - 插头
工作压力
0 bar - 2.5 bar
8086473
GTIN: 4052568451400