过滤减压阀 MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B

8086643

GTIN: 4052568451516

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
M5
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
140 l/min
压力调节范围
0.5 bar - 7 bar
最大压力迟滞
0.25 bar