ERMS
主页
产品
驱动器
电缸
集成式机电执行元件
ERMS
ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA
+3
旋转驱动单元
ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087821
GTIN: 4052568458843
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
ERMS_CN.PDF
加载中,请稍等
最大轴向力
450 N
最大径向力
550 N
最大转速
100 1/min
旋转角度
90°
标称电机电流
5 A