SOPA
主页
产品
传感器
气隙式传感器
SOPA
SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
气隙传感器
SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
8093821
GTIN: 4052568462277
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
SOPA_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
传感范围
20 µm - 200 µm
工作压力
4 bar - 7 bar
显示类型
发光 LCD,多色
工作介质
压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]