连接电缆 NEBC-M12W8-E-2-N-B-LE8

8094476

GTIN: 4052568456801

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
电气接口 1,连接类型
插座
电气接口 1,连接系统
M12x1,A 编码,符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 2,接口类型
电缆
电气接口 2,连接系统
开放式
电缆长度
2 m