MS-LFR-B
主页
产品
压缩空气处理
过滤减压阀
MS basic 系列
MS-LFR-B
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B
+3
过滤减压阀
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B
8098259
GTIN: 4052568569891
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-LFR-B_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/4
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
1500 l/min
压力调节范围
0.3 bar - 7 bar
最大压力迟滞
0.5 bar