平行抓手 EHPS-16-A-LK
8103809
GTIN: 4052568458867
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
每个爪手夹爪的行程
10 mm
位置检测
带霍尔传感器 - 集成位移测量系统 - 通过 IO-连接接口
电气接口
5 针 - 带插头电缆 - M12x1
爪手的最大扭矩 Mx,静态
7 Nm
8103809
GTIN: 4052568458867