VPPI
主页
产品
阀和阀岛
比例阀
比例压力阀
VPPI
VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1
+3
比例压力阀
VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1
8104664
GTIN: 4052568459611
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
VPPI_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力调节阀
气接口,气口 1
G1/8
压力调节范围
0 bar - 6 bar
工作压力
6 bar - 8 bar
工作电压范围 DC
21.6 V - 27.6 V