插入式插座 NECV-B2W3L-P-P12
8105013
GTIN: 4052568453756
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口 1,连接系统
插头型式 B 型,工业标准 11 mm
电气接口 1,安装类型
通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
环境温度
-20 °C - 60 °C
防护等级
IP65
8105013
GTIN: 4052568453756