电磁线圈 VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
8109400
GTIN: 4052568461249
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
端子盒,电缆接入螺纹 M20x1.5
线圈的特性参数
60 V AC:40/65 Hz,功率 1.8 VA - 60 V DC: 1.8 W
防护等级
IP65
8109400
GTIN: 4052568461249