角座阀 VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111596
GTIN: 4052568576691
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
线路连接
螺纹接头 G1 1/2,符合 DIN ISO 228 标准
流量 Kv
32.9 m³/h
介质压力
0 bar - 9.3 bar
防护等级
IP65 - IP67
8111596
GTIN: 4052568576691