NPQE
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQE
NPQE-DK-G18-Q6-P10
快插接头
NPQE-DK-G18-Q6-P10
8112972
GTIN: 4052568569020
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQE_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 6 mm
设计
直列式设计
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
4 mm