L 型快插接头 NPQE-L-Q10-E-P10

8113131

GTIN: 4052568464592

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 10 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 10 mm
设计
L 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
9.3 mm