T 型快插接头 NPQE-T-Q8-Q10-P10

8113147

GTIN: 4052568464752

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 8 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 10 mm
设计
T 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
7.1 mm