NPQE
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQE
NPQE-X-Q4-E-P10
X 型快插接头
NPQE-X-Q4-E-P10
8113178
GTIN: 4052568465063
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQE_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 4 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
设计
X 形
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
3.5 mm