DGTZ
主页
产品
驱动器
气缸
带直线导向气缸
带导向杆的气缸
DGTZ
DGTZ-GF-25- -P-A
双活塞气缸
DGTZ-GF-25- -P-A
8116422
Downloads
DGTZ_CN.PDF
Links
备件目录
加载中,请稍等
活塞直径
25 mm
6 bar 时的理论力值,前进行程
590 N
行程
101 mm - 200 mm
缓冲
两端带弹性缓冲环/垫
位置检测
通过接近开关