平行抓手 DHPC-40-A-NO-S-2
8116902
GTIN: 4052568564728
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
爪手夹爪的抓取力,关闭,6 bar
337.5 N
每个爪手夹爪的行程
15 mm
位置检测
通过接近开关
爪手夹爪上的最大力 Fz,静态
351.5 N
每个外部爪手夹爪的最大质量
400 g
8116902
GTIN: 4052568564728