电磁线圈 VACC-S18-120-K4-1U-NE4ME
8118263
GTIN: 4052568563615
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
端子盒,电缆接入螺纹 M20x1.5
线圈的特性参数
24 V AC:50/60 Hz,功率 12.0 VA - 24 V DC: 12.0 W
防护等级
IP66
8118263
GTIN: 4052568563615