Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - 提醒:产品即将停产,但有少量数量可售。请勿用于新的设计。请使用现有的替代产品。

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

请注意: 已有更新的产品可供选择。

在此可以找到更多同类产品: 比例压力阀

如需帮助,请联系 Festo。

比例压力调节阀 VPPI-5L-3-G18-0L2H-V1-S1BT

8153295

GTIN: 4052568594961

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力调节阀
气接口,气口 1
G1/8
压力调节范围
0 bar - 2 bar
工作压力
2 bar - 4 bar
工作电压范围 DC
21.6 V - 27.6 V