比例压力调节阀 VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1BT
8153296
GTIN: 4052568594978
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Links
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力调节阀
气接口,气口 1
G1/8
压力调节范围
0 bar - 6 bar
工作压力
6 bar - 8 bar
工作电压范围 DC
21.6 V - 27.6 V
8153296
GTIN: 4052568594978