比例压力调节阀 VEAB-B-26-D14-F-V2-1R1

8153671

GTIN: 4052568579777

全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
阀功能
三通比例压力调节阀
气接口,气口 1
法兰
电气接口
M8x1 - 插头 - 符合 EN 60947-5-2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
4.5 l/min
标准标称流量 2-3
3 l/min