流量传感器 SFAH-0.1B-G18FS-PNLK-PNVBA-M8
8158427
GTIN: 4052568584207
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
流量特征曲线结束值
0.1 l/min
工作介质
压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] - 氮气
工作压力
-0.9 bar - 10 bar
流向
双向
8158427
GTIN: 4052568584207