NPQE-F1A
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQE-F1A
NPQE-L-R18-Q4-F1A-P10
快插接头
NPQE-L-R18-Q4-F1A-P10
8158779
GTIN: 4052568599065
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQE-F1A_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 R1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
设计
L 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
3.4 mm