NPQE-F1A
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQE-F1A
NPQE-T-Q8-E-F1A-P10
T 型快插接头
NPQE-T-Q8-E-F1A-P10
8158802
GTIN: 4052568599294
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQE-F1A_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 8 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
设计
T 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
7.1 mm