NPQE-F1A
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQE-F1A
NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
Y 型快插接头
NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
8158804
GTIN: 4052568599348
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQE-F1A_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 4 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 4 mm
设计
Y 型
环境温度
-5 °C - 60 °C
公称通径
2.3 mm