流量传感器 SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12
8162829
GTIN: 4052568594718
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
加载中,请稍等
流量特征曲线结束值
200 l/min
工作介质
压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - 二氧化碳 - 氮气
工作压力
0 bar - 10 bar
气 动接口
用于气管外径 8 mm 的气管
8162829
GTIN: 4052568594718