MS-LR-B
主页
产品
压缩空气处理
调压阀
MS 基本系列
MS-LR-B
MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-F1A-B
+2
减压阀
MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-F1A-B
8175353
GTIN: 4052568612863
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-LR-B_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
6000 l/min
压力调节范围
0.3 bar - 7 bar
最大压力迟滞
0.35 bar