MS6-EM
主页
产品
压缩空气处理
开关阀和软启动阀
MS 系列
手控开关阀 MS-EM
MS6-EM
MS6-EM1-1/2-F1A
+3
开关阀
MS6-EM1-1/2-F1A
8183562
GTIN: 4052568630225
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_CN.PDF
可靠性参数页
加载中,请稍等
气接口,气口 1
G1/2
标准额定流量(根据 DIN 1343 标准化)
8700 l/min
工作压力
0 bar - 18 bar
驱动方式
手册