连接电缆 NEBC-D8G4-ES-2-N-S-R3G4-ET
8188945
GTIN: 4052568781415
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
电气接口 1,连接类型
插头
电气接口 1,连接系统
M8x1,D 编码,根据 EN 61076-2-114
电气接口 2,接口类型
插头
电气接口 2,连接系统
RJ45 至 IEC 60603-7-3
电缆长度
2 m