NPQO
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQO
NPQO-D-G18-Q8-P10
快插接头
NPQO-D-G18-Q8-P10
8203296
GTIN: 4052568659189
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQO_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G1/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
公称通径
6.2 mm
环境温度
0 °C - 120 °C