工业自动化
产品
支持
自动化
工程设计工具
解決方案
教学与培训
职业教育
企业介绍
关于费斯托
职业发展
博客
Back
产品
驱动器
电机和伺服驱动器
抓手
抓取系统
真空技术
阀和阀岛
Motion Terminal(数字控制终端)
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
NPQO
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQO
NPQO-D-G38-Q10-P5
快插接头
NPQO-D-G38-Q10-P5
8203300
GTIN: 4052568659325
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQO_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
外螺纹 G3/8
气接口,气口 2
适用于气管外径 10 mm
公称通径
8.3 mm
环境温度
0 °C - 120 °C