NPQO
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQO
NPQO-T-Q8-E-P10
T 型快插接头
NPQO-T-Q8-E-P10
8203328
GTIN: 4052568659608
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQO_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 8 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 8 mm
公称通径
7 mm
环境温度
0 °C - 60 °C