先导控制 VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN: 4052568772574
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
电气接口
弹簧夹子 - 端子盒,电缆接入螺纹 M20x1.5
安装方式
CNOMO
线圈的特性参数
6 - 16 V DC:0.012 - 0.1 W
防护等级
IP65 - 符合 IEC 60529
8204401
GTIN: 4052568772574