PUN-H, PUN-H-DUO
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN-H-4X0,75-RT-25
塑料气管
PUN-H-4X0,75-RT-25
8204445
GTIN: 4052568650964
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
PUN-H-PUN-H-DUO_CN.PDF
Links
Check chemical resistance
加载中,请稍等
外径
4 mm
内径
2.6 mm
取决于温度的工作压力
-0.95 bar - 10 bar
环境温度
-35 °C - 60 °C