平行抓手 HPPH-16-16-NC-P-SR12
8205393
GTIN: 4052568651848
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
Links
加载中,请稍等
结构特点
抓手手指的扁平安装方法 - 导轨 - 齿轮齿条 - 带抓手手指 - 气动式夹紧器 - 强制先导工作运动顺序
每个爪手夹爪的行程
8 mm
位置检测
集成位移测量系统
气动接口
用于快插接头外径 4 mm