流量传感器 SFAE-10U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8
8207436
GTIN: 4052568831059
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
加载中,请稍等
流量特征曲线结束值
10 l/min
工作介质
氩气 - 压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - 二氧化碳 - 氮气
工作压力
-0.9 bar - 10 bar
气动接口
用于快插接头外径 4 mm