NPQM-G2
主页
产品
连接技术
气动连接技术
接头
快插接头
NPQM-G2
NPQM-D-Q14-E-P10-G2
快插接头
NPQM-D-Q14-E-P10-G2
8226886
GTIN: 4052568777333
全球交易品项识别码GTIN (Global Trade Item Number), 为辨识商品品项的全球独一性编号。
Downloads
NPQM-G2_CN.PDF
加载中,请稍等
气接口,气口 1
用于 14 mm 外径的气管
气接口,气口 2
适用于气管外径 14 mm
环境温度
-20 °C - 70 °C
公称通径
13 mm